UNI-DICHT-VK-MS PG 11 DC Distance de clé 20 Numéro d'article 904222
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
904222
Item description
UNI-DICHT-VK-MS PG 11 DC Distance de clé 20
Brass surcharge
oui
Thread type
PG
Size
PG 11
Thread length mm
6,0
Spanner size mm
20
Pieces per Packaging Unit
50
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892360749
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Corps de raccord en laiton nickelé
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • avec inserts d'étanchéité en TPE

Propriétés

      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Le corps de raccord M20x1,5 avec la référence 904212 est adapté à la réception d'inserts de taille PG11 ; de manière correspondante, la référence 904213 est adaptée aux inserts PG13,5.
      • Réf. 904215 et 904225 Passage tête 18 mm
      • Références 904216 et 904226 Passage tête 21 mm
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible