Insert d'étanchéité en silicone UNI-DICHT M32 x 1.5 (CD 9.0 - 13.0mm) transparent
Numéro d'article 904268
Détails de l'article Insert d'étanchéité en silicone UNI-DICHT M32 x 1.5 (CD 9.0 - 13.0mm) transparent
- Numéro d'article
- 904268
- Désignation de l'article
- Insert d'étanchéité en silicone UNI-DICHT M32 x 1.5 (CD 9.0 - 13.0mm) transparent
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M32 x 1,5
- Couleur inserts d'étanchéité
- transparent
- Ø du câble de... à mm
- 9,0 - 13,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892358463
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Insert d'étanchéité en silicone UNI-DICHT M32 x 1.5 (CD 9.0 - 13.0mm) transparent
Insert d'étanchéité en silicone | |
Plage de température | -60°C à +200°C |
Détails du produit Insert d'étanchéité en silicone UNI-DICHT M32 x 1.5 (CD 9.0 - 13.0mm) transparent
Construction
-
- Matériau: Silicone
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de cadmium
Remarques
-
- Taille M20x1,5 : Les inserts courts sont conçus pour les corps de raccordement en PVDF.
- Les inserts normaux conviennent aux corps de raccordement en acier inoxydable ou en laiton.
-
- Légende:
- Dimensions
- W - largeur
- a - Diamètre de perçage
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour le montage des corps de raccordement UNI-DICHT pour une utilisation dans le domaine chimique et à des températures élevées.