Insert d'étanchéité TPV UNI-DICHT-SIC PG 36 / M50 x 1.5 blanc
Numéro d'article 903949
Détails de l'article Insert d'étanchéité TPV UNI-DICHT-SIC PG 36 / M50 x 1.5 blanc
- Numéro d'article
- 903949
- Désignation de l'article
- Insert d'étanchéité TPV UNI-DICHT-SIC PG 36 / M50 x 1.5 blanc
- Type de filetage
- métrique / PG
- Taille
- M50 x 1,5 / PG 36
- Couleur inserts d'étanchéité
- blanc
- Pièce par unité de doncitionnement
- 10
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892357893
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Insert d'étanchéité TPV UNI-DICHT-SIC PG 36 / M50 x 1.5 blanc
Insert d'étanchéité TPV | |
Plage de température | -40°C à +135°C |
Détails du produit Insert d'étanchéité TPV UNI-DICHT-SIC PG 36 / M50 x 1.5 blanc
Construction
-
- Matériau: vulcanisats thermoplastiques (TPV)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
Remarques
-
- Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT M20x1,5 (réf. 903944) sont exclusivement adaptés aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (réf. 90831). Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT M20x1,5 (réf. 903945) sont exclusivement adaptés aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (réf. 904213).
-
- Légende:
- Dimensions
- W - largeur
- a - Diamètre de perçage
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour le montage des corps de raccordement UNI-DICHT en plastique et en laiton.