Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1.5 rouge
Numéro d'article 903975
Détails de l'article Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1.5 rouge
- Numéro d'article
- 903975
- Désignation de l'article
- Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1.5 rouge
- Type de filetage
- métrique / PG
- Taille
- M25 x 1,5 / PG 16
- Couleur inserts d'étanchéité
- rouge
- Ø du câble de... à mm
- 9,0 - 13,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892358159
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1.5 rouge
Insert d'étanchéité TPE | |
Plage de température | -40°C à +130°C |
Détails du produit Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1.5 rouge
Construction
-
- Matériau: vulcanisats elastomere (TPV)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
Remarques
-
- Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT M20x1,5 (réf. 903961 à 903965) sont exclusivement adaptés aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (réf. 90831). Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT M20x1,5 (réf. 903966 à 903970) sont exclusivement adaptés aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (réf. 904213). Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT PG21 (réf. 903981) sont exclusivement adaptés aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-MS PG21 (réf. 904226). Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT M32x1,5 (réf. 903981) sont exclusivement adaptés aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-MS M32x1,5 (réf. 904216).
-
- Légende:
- Dimensions
- W - largeur
- a - Diamètre de perçage
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour le montage des corps de raccordement UNI-DICHT en plastique et en laiton.