Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 13,5 / M20 x 1.5 gris

Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 13,5 / M20 x 1.5 gris Numéro d'article 903967
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
903967
Désignation de l'article
Insert d'étanchéité TPE UNI-DICHT-SI PG 13,5 / M20 x 1.5 gris
Type de filetage
métrique / PG
Taille
M20 x 1,5 / PG 13,5
Couleur inserts d'étanchéité
gris
Ø du câble de... à mm
5,0 - 8,0
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892358074
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Insert d'étanchéité TPE
Plage de température -40°C à +130°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: vulcanisats elastomere (TPV)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium

Remarques

      • Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT M20x1,5 (réf. 903961 à 903965) sont exclusivement adaptés aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (réf. 90831). Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT M20x1,5 (réf. 903966 à 903970) sont exclusivement adaptés aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (réf. 904213). Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT PG21 (réf. 903981) sont exclusivement adaptés aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-MS PG21 (réf. 904226). Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT M32x1,5 (réf. 903981) sont exclusivement adaptés aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-MS M32x1,5 (réf. 904216).
      • Légende:
      • Dimensions
      • W - largeur
      • a - Diamètre de perçage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour le montage des corps de raccordement UNI-DICHT en plastique et en laiton.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible