Insert d'étanchéité TPV UNI-DICHT-SI-ASI M20 x 1.5 gris, à gauche

Insert d'étanchéité TPV UNI-DICHT-SI-ASI M20 x 1.5 gris, à gauche Numéro d'article 905910
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
905910
Désignation de l'article
Insert d'étanchéité TPV UNI-DICHT-SI-ASI M20 x 1.5 gris, à gauche
Type de filetage
métrique
Taille
M20 x 1,5
Couleur inserts d'étanchéité
gris, à gauche
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892360244
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Insert d'étanchéité TPV
Plage de température -20°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: vulcanisats thermoplastiques (TPV)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilisation optimale

Remarques

      • Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT ASI (réf. 905910 et 905911) conviennent aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (réf. 90831). Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT ASI (réf. 903992 et 903993) conviennent aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (réf. 904213) et aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-PA/MS PG13,5 (réf. 96045 et 904223).
      • Légende:
      • Dimensions
      • W - largeur
      • a - Diamètre de perçage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour l'assemblage des corps de raccordement UNI-DICHT en plastique ou en laiton lors de l'utilisation de câbles ASI.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible