Insert d'étanchéité TPV UNI-DICHT-SI-ASI PG 13,5 / M20 x 1.5 gris, à gauche
Numéro d'article 903992
Détails de l'article Insert d'étanchéité TPV UNI-DICHT-SI-ASI PG 13,5 / M20 x 1.5 gris, à gauche
- Numéro d'article
- 903992
- Désignation de l'article
- Insert d'étanchéité TPV UNI-DICHT-SI-ASI PG 13,5 / M20 x 1.5 gris, à gauche
- Type de filetage
- métrique / PG
- Taille
- M20 x 1,5 / PG 13,5
- Couleur inserts d'étanchéité
- gris, à gauche
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892359552
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Insert d'étanchéité TPV UNI-DICHT-SI-ASI PG 13,5 / M20 x 1.5 gris, à gauche
Insert d'étanchéité TPV | |
Plage de température | -20°C à +100°C |
Détails du produit Insert d'étanchéité TPV UNI-DICHT-SI-ASI PG 13,5 / M20 x 1.5 gris, à gauche
Construction
-
- Matériau: vulcanisats thermoplastiques (TPV)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilisation optimale
Remarques
-
- Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT ASI (réf. 905910 et 905911) conviennent aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (réf. 90831). Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT ASI (réf. 903992 et 903993) conviennent aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (réf. 904213) et aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-PA/MS PG13,5 (réf. 96045 et 904223).
-
- Légende:
- Dimensions
- W - largeur
- a - Diamètre de perçage
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour l'assemblage des corps de raccordement UNI-DICHT en plastique ou en laiton lors de l'utilisation de câbles ASI.