UNI-DICHT-PC PG 21 gris (insert: rouge)
Numéro d'article 11019648
Détails de l'article UNI-DICHT-PC PG 21 gris (insert: rouge)
- Numéro d'article
- 11019648
- Désignation de l'article
- UNI-DICHT-PC PG 21 gris (insert: rouge)
- Type de filetage
- PG
- Taille
- PG 21
- Couleur
- gris (RAL 7035)
- Couleur inserts d'étanchéité
- rouge
- Ø du câble de... à mm
- 9,0 - 13,0
- Longueur du filetage
- 11,0
- Ouverture de clé mm
- 33
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892432262
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques UNI-DICHT-PC PG 21 gris (insert: rouge)
Presse-étoupe d'étanchéité PC | |
Plage de température | -20°C à +100°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit UNI-DICHT-PC PG 21 gris (insert: rouge)
Construction
-
- Matériau: Polycarbonat (PC)
-
- Joint: vulcanisats elastomere (TPV)
-
- avec inserts à code couleur en TPE
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- Décharge de traction optimale grâce au caoutchouc d'étanchéité
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilisation optimale
-
- plages de serrage importantes
Remarques
-
- Couleur noire sur demande. Approbation UL et CSA en cas d'utilisation d'inserts en TPE-V, sur demande.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Téléchargements UNI-DICHT-PC PG 21 gris (insert: rouge)
Accessoires
Produits complémentaires