UNI-DICHT-PC PG 16 grey (insert: green) Numéro d'article 11019644
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
11019644
Item description
UNI-DICHT-PC PG 16 grey (insert: green)
Colour
grey (RAL 7035)
Insert coulour
green
Cable Ø from / to mm
7.0 - 10.5
Thread length mm
9.0
Spanner size mm
27
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892432224
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PC sealing gland
Temperature range -20°C to +100°C
Protection class IP 68 - 10 bar

Détails du produit

Construction

      • Material: Polycarbonat (PC)
      • Seal: thermoplastic elastomers (TPE)
      • with colour-coded TPE inserts

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free
      • optimum strain relief through rubber seal
      • easy to assemble, time and cost savings
      • Large-area sealing
      • large clamping areas

Remarques

      • Black cable glands are available on request. UL- and CSA- approval for use with TPE-V inserts. TPE-V inserts on request
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible