UNI-DICHT-PC M12 x 1.5 gris (insert: jaune)
Numéro d'article 11019602
Détails de l'article UNI-DICHT-PC M12 x 1.5 gris (insert: jaune)
- Numéro d'article
- 11019602
- Désignation de l'article
- UNI-DICHT-PC M12 x 1.5 gris (insert: jaune)
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M12 x 1,5
- Couleur
- gris (RAL 7035)
- Couleur inserts d'étanchéité
- jaune
- Ø du câble de... à mm
- 4,0 - 6,5
- Longueur du filetage
- 8,0
- Ouverture de clé mm
- 15
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892431814
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques UNI-DICHT-PC M12 x 1.5 gris (insert: jaune)
Presse-étoupe d'étanchéité PC | |
Plage de température | -20°C à +100°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit UNI-DICHT-PC M12 x 1.5 gris (insert: jaune)
Construction
-
- Matériau: Polycarbonat (PC)
-
- Joint: vulcanisats elastomere (TPV)
-
- avec inserts à code couleur en TPE
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- Décharge de traction optimale grâce au caoutchouc d'étanchéité
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilisation optimale
-
- plages de serrage importantes
Remarques
-
- Couleur noire sur demande. Approbation UL et CSA en cas d'utilisation d'inserts en TPE-V, sur demande.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Téléchargements UNI-DICHT-PC M12 x 1.5 gris (insert: jaune)
Accessoires
Produits complémentaires