UNI-DICHT-MS PG 21 (CD 11.50-15.50 mm) SZ 30 TL 7 Numéro d'article 904109
  • Certificat VDE
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
904109
Item description
UNI-DICHT-MS PG 21 (CD 11.50-15.50 mm) SZ 30 TL 7
Insert coulour
white
Cable Ø from / to mm
11.5 - 15.5
Thread length mm
7.0
Spanner size mm
30
Pieces per Packaging Unit
25
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892355141
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass sealing gland
Temperature range -40°C to +130°C
Protection class IP 68 - 10 bar

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Seal: thermoplastic elastomers (TPE)
      • with colour-coded TPE inserts

Propriétés

      • optimum strain relief through rubber seal
      • easy to assemble, time and cost savings
      • Large-area sealing
      • large clamping areas

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible