UNI-DICHT-MFD-PC PG 16 grey (CD 4x4.00 mm) Numéro d'article 11019724
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
11019724
Item description
UNI-DICHT-MFD-PC PG 16 grey (CD 4x4.00 mm)
Colour
grey (RAL 7035)
Number holes x cable Ø mm
4 x 4.0
Thread length mm
9.0
Spanner size mm
27
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892432897
Customs tariff number
39174000

Caractéristiques techniques

PC sealing gland
Temperature range -20°C to +100°C
Protection class IP 65

Détails du produit

Construction

      • Material: Polycarbonat (PC)
      • Seal: thermoplastic elastomers (TPE)
      • with multiple TPE sealing inserts

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free
      • optimum strain relief through rubber seal
      • easy to assemble, time and cost savings
      • Large-area sealing

Remarques

      • Protection class IP 68, if the bore diameter in the sealing insert area is equal to the cable diameter.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible