UNI-DICHT-ASI-PC M20 x 1.5 gris (insert: gris, à droite) Numéro d'article 11019765
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
11019765
Désignation de l'article
UNI-DICHT-ASI-PC M20 x 1.5 gris (insert: gris, à droite)
Type de filetage
métrique
Taille
M20 x 1,5
Couleur
gris (RAL 7035)
Couleur inserts d'étanchéité
gris, à droite
Longueur du filetage
9,0
Ouverture de clé mm
24
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892532832
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Corps de raccord PC
Plage de température -20°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polycarbonat (PC)
      • Joint: vulcanisats thermoplastiques (TPV)

Propriétés

      • Décharge de traction optimale grâce au caoutchouc d'étanchéité
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilisation optimale

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • pour les câbles de bus ASI

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible