Attache de câble à cosses en acier TYZ 28M
Numéro d'article 96724
Détails de l'article Attache de câble à cosses en acier TYZ 28M
- Numéro d'article
- 96724
- Désignation de l'article
- Attache de câble à cosses en acier TYZ 28M
- Type
- TYZ 28M
- Couleur
- bleu aquamarine
- Longueur mm
- 360,0
- Capacité de charge N
- 220
- Ø du faisceau mm
- 102
- Largeur mm
- 4,8
- Pièce par unité de doncitionnement
- 500
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892400865
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Attache de câble à cosses en acier TYZ 28M
Attache de câble à cosses en acier | |
Plage de température | -60°C à +150°C |
Détails du produit Attache de câble à cosses en acier TYZ 28M
Construction
-
- Matériau: Éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE)
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V0)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Collier de serrage avec fermeture à ergot en acier, en acier non magnétique et résistant à la corrosion. Grâce à cette technique, le collier offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.
Téléchargements Attache de câble à cosses en acier TYZ 28M
Accessoires
Produits complémentaires