Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-WL TY 48M
Numéro d'article 91110
Détails de l'article Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-WL TY 48M
- Numéro d'article
- 91110
- Désignation de l'article
- Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-WL TY 48M
- Type
- TY 48M
- Couleur
- transparent
- Longueur mm
- 360,0
- Feld B x H mm
- 13,10 x 57,20
- Capacité de charge N
- 220
- Ø du faisceau mm
- 102
- Largeur mm
- 4,8
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1000
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892400988
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-WL TY 48M
Attache de câble à cosses en acier | |
Plage de température | -60°C à +85°C |
Détails du produit Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-WL TY 48M
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
-
- avec serrure à cosses en acier résistant à la corrosion et non magnétique
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
Remarques
-
- TY-RAP® (types spéciaux)
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Utilisation
-
- Le liant offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.
Téléchargements Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-WL TY 48M
Accessoires
Produits complémentaires