Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-T TY 5-28M
Numéro d'article 91078
Détails de l'article Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-T TY 5-28M
- Numéro d'article
- 91078
- Désignation de l'article
- Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-T TY 5-28M
- Type
- TY 5-28M
- Couleur
- transparent
- Longueur mm
- 361,0
- Capacité de charge N
- 220
- Ø du faisceau mm
- 102
- Largeur mm
- 4,8
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892400308
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-T TY 5-28M
Attache de câble à cosses en acier | |
Plage de température | -60°C à +85°C |
Détails du produit Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-T TY 5-28M
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
Remarques
-
- Les couleurs marron, rouge, orange, jaune, vert, violet, gris sur demande.
Utilisation
-
- Collier de serrage avec fermeture à ergot en acier, en acier non magnétique et résistant à la corrosion. Grâce à cette technique, le collier offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Téléchargements Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-T TY 5-28M
Accessoires
Produits complémentaires