Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-SCT TY 38M Numéro d'article 91103
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
91103
Désignation de l'article
Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-SCT TY 38M
Type
TY 38M
Couleur
transparent
Longueur mm
200,0
Capacité de charge N
220
Ø du faisceau mm
44
Largeur mm
4,7
Pièce par unité de doncitionnement
1000
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892400933
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Attache de câble à cosses en acier
Plage de température -60°C à +85°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • avec serrure à cosses en acier résistant à la corrosion et non magnétique
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Utilisation

      • Grâce à cette technique, le liant offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles comme la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible