Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-SCT TY 34M
Numéro d'article 91094
Détails de l'article Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-SCT TY 34M
- Numéro d'article
- 91094
- Désignation de l'article
- Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-SCT TY 34M
- Type
- TY 34M
- Couleur
- transparent
- Longueur mm
- 151,0
- Capacité de charge N
- 180
- Ø du faisceau mm
- 29
- Trou Ø mm
- 4.4
- Largeur mm
- 3,5
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1000
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892400896
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-SCT TY 34M
Attache de câble à cosses en acier | |
Plage de température | -60°C à +85°C |
Détails du produit Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-SCT TY 34M
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
-
- avec serrure à cosses en acier résistant à la corrosion et non magnétique
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Utilisation
-
- Grâce à cette technique, le liant offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles comme la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.
Téléchargements Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-SCT TY 34M
Accessoires
Produits complémentaires