Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-RW UV-R TY28MX-RW
Numéro d'article 11007548
Détails de l'article Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-RW UV-R TY28MX-RW
- Numéro d'article
- 11007548
- Désignation de l'article
- Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-RW UV-R TY28MX-RW
- Type
- TY28MX-RW
- Couleur
- noir
- Longueur mm
- 360,0
- Ø min. - max. du faisceau mm
- 3 - 102
- Capacité de charge N
- 220
- Largeur mm
- 4,8
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1000
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892542442
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-RW UV-R TY28MX-RW
Attache de câble à cosses en acier | |
Plage de température | -60°C à +105°C |
Détails du produit Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-RW UV-R TY28MX-RW
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
Utilisation
-
- Collier de serrage lisse et résistant à la déchirure, avec fermeture à ergot en acier, en acier non magnétique résistant à la corrosion et aux bords arrondis. Grâce à cette technique, le collier offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. Il est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.