Attache de câble à cosses en acier TY-MX TY 5-242MX

Attache de câble à cosses en acier TY-MX TY 5-242MX Numéro d'article 97314
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
97314
Désignation de l'article
Attache de câble à cosses en acier TY-MX TY 5-242MX
Type
TY 5-242MX
Longueur mm
204,0
Capacité de charge N
180
Ø du faisceau mm
50
Largeur mm
3,6
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892400704
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Attache de câble à cosses en acier
Plage de température -60°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone

Remarques

      • Autres couleurs et matériaux sur demande.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Utilisation

      • Colliers de serrage stabilisés aux UV avec fermeture à ergot en acier non magnétique et résistant à la corrosion. Grâce à cette technique, le collier offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible