Attache de câble à cosses en acier TY-MX TYB 23MX
Numéro d'article 91052
Détails de l'article Attache de câble à cosses en acier TY-MX TYB 23MX
- Numéro d'article
- 91052
- Désignation de l'article
- Attache de câble à cosses en acier TY-MX TYB 23MX
- Type
- TYB 23MX
- Longueur mm
- 92,0
- Capacité de charge N
- 80
- Ø du faisceau mm
- 16
- Largeur mm
- 2,4
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1000
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892400476
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Attache de câble à cosses en acier TY-MX TYB 23MX
Attache de câble à cosses en acier | |
Plage de température | -60°C à +105°C |
Détails du produit Attache de câble à cosses en acier TY-MX TYB 23MX
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
Remarques
-
- Autres couleurs et matériaux sur demande.
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Utilisation
-
- Colliers de serrage stabilisés aux UV avec fermeture à ergot en acier non magnétique et résistant à la corrosion. Grâce à cette technique, le collier offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.
Téléchargements Attache de câble à cosses en acier TY-MX TYB 23MX
Accessoires
Produits complémentaires