TRONIC-CY (LiY-CY) gris 10 x 0,34 mm² Numéro d'article 20062
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat EAC
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Code couleur DIN 47100, sans répétition de couleur
  • avec drain de masse
  • type préférentiel CEM

Détails de l'article

Numéro d'article
20062
Désignation de l'article
TRONIC-CY (LiY-CY) gris 10 x 0,34 mm²
AWG (approx.)
22
Ø extérieur mm (approx.)
7,8
indice cuivre/km
65,0
Poids kg/km (approx.)
103,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892088780
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de données PVC suivant la DIN VDE 0812
Plage de température en mouvement -5°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension maximum de service 0,14 mm²: 350 V
0,25 - 1,5 mm²: 500 V
(pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 0,14 - 0,25 mm²: 1200 V
0,34 - 1,5 mm²: 2000 V
Tension d'essai cond./blindage 0,14 - 0,25 mm²: 800 V
0,34 - 1,5 mm²: 1200 V
Tension de claquage 0,14 - 0,25 mm²: 2400 V
0,34 - 1,5 mm²: 4000 V
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:
0,14 - 0,25 mm²: approx. 100 pF/m
0,34 - 1,5 mm²: approx. 150 pF/m
Capacité de service cond./blindage à 800 Hz:
0,14 - 0,25 mm²: approx. 200 pF/m
0,34 - 1,5 mm²: approx. 270 pF/m
Impédance caractéristique 78 Ohm,
(valeur de référence)
Inductance approx. 0.65 mH/km
Résistance de couplage à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, 0,5 - 1,5 mm²: brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Structure toron:
      • 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: approx. 14 x 0,15 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
      • Repérage des conducteurs d'après la DIN 47100, coloré sans répétition de couleur à partir de 45 cond.
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Fil de bourrage, cuivre étamé
      • Blindage:
      • 1 cond.: répartition en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85 %
      • 2 - 61 cond.: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85 %
      • Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • largement résistant: huiles,
      • détails: voir "informations techniques"
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Utilisation pour des applications flexibles en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des endroits secs, humides ou mouillés, mais pas en extérieur. Utilisation en tant que câble de commande et de signaux de l'ordre des milliampères, dans des installations informatiques, de commande et de régulation, de pesage etc. Leur Ø extérieur extrêmement réduit les rend particulièrement adaptés aux connecteurs Sub miniatures et aux appareils électroniques. Ces câbles à écran de cuivre sont parfaitement adaptés à la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible