Dérouleur à touret mobile TROMCAR 1250
Numéro d'article 904768
Détails de l'article Dérouleur à touret mobile TROMCAR 1250
- Numéro d'article
- 904768
- Désignation de l'article
- Dérouleur à touret mobile TROMCAR 1250
- Poids kg/km (approx.)
- 52,0
- Type
- TROMCAR 1250
- Couleur
- gris (RAL 7005)
- Ø du touret min - max mm
- 500 - 1250
- Capacité de charge kg
- 700
- Largeur du touret mm
- 1000
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892430664
- Numéro de tarif douanier
- 84798997
Caractéristiques techniques Dérouleur à touret mobile TROMCAR 1250
Dérouleur à touret mobile |
Détails du produit Dérouleur à touret mobile TROMCAR 1250
Construction
-
- avec axe
Utilisation
-
- Possibilités d'utilisation : Entrepôt de tourets, zone de chantier, service de montage électrique, etc.
- Transport de tourets de câbles avec des élévateurs robustes. Les tourets sont soulevés et suspendus.
- Étrier de levage qui sert également de poignée de transport.
- Roues de grande taille.
- TROMCAR 1000 avec 2 roues de transport et 2 supports.
- TROMCAR 1250 avec 2 roues de transport et 1 roue pivotante.