Enrouleurs touret TROMBOI 500 Numéro d'article 904760
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
904760
Désignation de l'article
Enrouleurs touret TROMBOI 500
Poids kg/km (approx.)
8,0
Type
TROMBOI 500
Ø du touret min - max mm
150 - 700
Capacité de charge kg
140
Largeur du touret mm
520
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430589
Numéro de tarif douanier
84798997

Caractéristiques techniques

Enrouleurs touret

Détails du produit

Construction

      • Für Trommeln mit verschiedenen Durchmessern und Trommelgewichten
      • Kompakte Bauform
      • Aufrollrampe
      • Robuste Stahl-Schweißkonstruktion
      • Optimal für Einwegtrommeln
      • Kugelgelagerte Achsen

Utilisation

      • Pour les tourets de différents diamètres et poids de touret.
      • Construction compacte
      • Rampe d'enroulement
      • Construction soudée robuste en acier
      • Optimal pour les tourets jetables
      • Axes sur roulements à billes

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible