Dérouleur à touret avec bague de réglage TROMBOI 2003

Dérouleur à touret avec bague de réglage TROMBOI 2003 Numéro d'article 904766
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
904766
Désignation de l'article
Dérouleur à touret avec bague de réglage TROMBOI 2003
Poids kg/km (approx.)
132,0
Type
TROMBOI 2003
Couleur
gris (RAL 7005)
Ø du touret min - max mm
900 - 2000
Capacité de charge kg
4000
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430640
Numéro de tarif douanier
84798997

Caractéristiques techniques

Dérouleur à touret avec bague de réglage

Détails du produit

Construction

      • avec axe

Remarques

      • Axes supplémentaires sur demande

Utilisation

      • Abaissement du touret par vis de purge
      • Construction robuste en acier et soudée
      • Seules de faibles forces d'extraction sont nécessaires
      • Particulièrement pour les tourets lourds
      • Convient aux tourets de câbles dont la bride est endommagée
      • Pour le traitement des matériaux d'enrobage sur les chantiers, lors de travaux de pose de câbles, dans les entrepôts ou dans les zones d'expédition.
      • Construction soudée robuste
      • Les supports d'axe stables sont enclenchés à la hauteur correspondante en fonction de la taille du tambour.
      • L'axe du touret est placé à travers le touret.
      • Après l'enroulement dans le logement d'axe, le touret est soulevé.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible