TOPFLEX®-PVC gris (4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5) mm²
Numéro d'article 22806
Détails de l'article TOPFLEX®-PVC gris (4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5) mm²
- Numéro d'article
- 22806
- Désignation de l'article
- TOPFLEX®-PVC gris (4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5) mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8,5
- Indice cuivre kg/km
- 68,0
- Poids kg/km (approx.)
- 111,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892151699
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques TOPFLEX®-PVC gris (4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5) mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit TOPFLEX®-PVC gris (4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5) mm²
Construction
-
- Couleur de la gaine: gris