TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 orange 3 x 10 + 3 G 1,5 mm² Numéro d'article 78618
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • DESINA conforme
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
78618
Désignation de l'article
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 orange 3 x 10 + 3 G 1,5 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
19,5
Indice cuivre kg/km
491,0
Poids kg/km (approx.)
840,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892152160
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible