TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J UL/CSA noir 3 x 120 + 3 G 16 mm²
Numéro d'article 22227
- conducteur de protection triplé
- résistant aux UV
- double blindage
- type préférentiel CEM
Détails de l'article TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J UL/CSA noir 3 x 120 + 3 G 16 mm²
- Numéro d'article
- 22227
- Désignation de l'article
- TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J UL/CSA noir 3 x 120 + 3 G 16 mm²
- AWG (approx.)
- 4/0
- Ø extérieur mm (approx.)
- 44,4
- indice cuivre/km
- 4836,0
- Poids kg/km (approx.)
- 5075,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892150821
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J UL/CSA noir 3 x 120 + 3 G 16 mm²
Câble de raccordement du moteur pour le convertisseur de fréquence selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2570, suivant la DIN VDE 0250 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 1000 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Résistance de couplage | voir fiche technique |
Rayon de courbure minimum | en mouvement <12 mm: 10x ø extérieur 12-20 mm: 15x ø- extérieur >20 mm: 20x ø extérieur pose fixe <12 mm: 5x ø extérieur 12-20 mm: 7,5x ø - extérieur >20 mm: 10x ø extérieur |
Détails du produit TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J UL/CSA noir 3 x 120 + 3 G 16 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PE
-
- Repérage des conducteurs: marron, noir, gris, vert-jaune (en tiers)
-
- Conducteur de protection : V-J divisé en trois (construction 3+3 cond.)
-
- Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
-
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: PVC spécial
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: rayons UV
-
- pour usage en extérieur
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
-
- composition symétrique 3-PLUS (conducteur de protection divisé en trois et toronné uniformément dans les bourrages) avec des propriétés CEM améliorées par rapport à la version à 4 conducteurs
-
- le blindage optimal permet le fonctionnement sans perturbation des convertisseurs de fréquence
-
- une faible résistance de couplage a pour conséquence une bonne compatibilité électromagnétique
-
- la faible capacité de fonctionnement des conducteurs individuels due à l'isolation spéciale des conducteurs en PE ainsi que la faible résistance du blindage permettent une transmission de puissance avec peu de pertes
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
-
- compatibilité électromagnétique selon DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
-
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Câble de raccordement moteur pour sollicitation mécanique moyenne en cas de pose fixe et de mouvement libre occasionnel dans des endroits secs, humides et mouillés ainsi qu'à l'extérieur. Utilisé dans l'industrie automobile, alimentaire et de l'emballage, sur les convoyeurss, les machines-outils, les appareils de manutention, les pompes, les installations de ventilation et de climatisation. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.