TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCHK-J noir 3 x 4 + 3 G 0,75 mm²
Numéro d'article 24538
- +90°C sur le conducteur / capacité de charge de courant accrue
- double blindage
- pour usage en extérieur
- propriétés CEM améliorées grâce à un conducteur de protection triple
- Non propagateur de l'incendie selon DIN VDE 0482-332-3-24 / IEC 60332-3-24
Détails de l'article TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCHK-J noir 3 x 4 + 3 G 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 24538
- Désignation de l'article
- TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCHK-J noir 3 x 4 + 3 G 0,75 mm²
- AWG (approx.)
- 12
- Ø extérieur mm (approx.)
- 12,3
- Indice cuivre kg/km
- 224,0
- Poids kg/km (approx.)
- 278,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892151033
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCHK-J noir 3 x 4 + 3 G 0,75 mm²
Câble de raccordement du moteur pour le convertisseur de fréquence suivant la DIN VDE 0250 | |
Plage de température | en mouvement -15°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Tension nominale | AC U0/U 600/1000 V |
Tension de service max. admissible | Courant alternatif (AC) cond./terre 700 V Courant triphasé (AC) cond./cond. 1200 V Courant continu (DC) cond./terre 900 V Courant continu (DC) cond./cond. 1800 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Résistance de couplage | voir fiche technique |
Rayon de courbure minimum | en mouvement <12 mm: 10x ø extérieur 12-20 mm: 15x ø- extérieur >20 mm: 20x ø extérieur pose fixe <12 mm: 5x ø extérieur 12-20 mm: 7,5x ø - extérieur >20 mm: 10x ø extérieur |
Détails du produit TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCHK-J noir 3 x 4 + 3 G 0,75 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: polyéthylène réticulé (XLPE)
-
- Repérage des conducteurs: marron, noir, gris, vert-jaune (en tiers)
-
- Conducteur de protection : V-J divisé en trois (construction 3+3 cond.)
-
- Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
-
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: polyoléfine spéciale
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: rayons UV, intempéries
-
- pour usage en extérieur
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
-
- composition symétrique 3-PLUS (conducteur de protection divisé en trois et toronné uniformément dans les bourrages) avec des propriétés CEM améliorées par rapport à la version à 4 conducteurs
-
- le blindage optimal permet le fonctionnement sans perturbation des convertisseurs de fréquence
-
- une faible résistance de couplage a pour conséquence une bonne compatibilité électromagnétique
-
- la faible capacité de service des conducteurs individuels grâce à l'isolation des fils XLPE ainsi que la faible capacité de blindage permettent une transmission de puissance à faibles pertes
Tests
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- essai au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
-
- compatibilité électromagnétique selon DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Comme câble de raccordement et de connexion pour une contrainte mécanique moyenne en cas de pose fixe et de mouvement libre occasionnel dans des endroits secs, humides, mouillés et à l'extérieur. En raison de la température de service admissible sur le conducteur de +90°C, une capacité de charge électrique plus élevée est autorisée par rapport aux câbles de raccordement de moteur isolés PE. Utilisé dans l'industrie automobile, l'industrie alimentaire, la technique environnementale, l'industrie de l'emballage, les machines-outils. Appareils de manutention, pour les entraînements SIMOVERT dans l'industrie pour les pompes, les ventilateurs, les convoyeurss et les installations de climatisation, etc. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.