TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA noir 4 G 6 mm²
Numéro d'article 22392
- sans halogène
- résistant aux UV
- double blindage
- type préférentiel CEM
Détails de l'article TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA noir 4 G 6 mm²
- Numéro d'article
- 22392
- Désignation de l'article
- TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA noir 4 G 6 mm²
- AWG (approx.)
- 10
- Ø extérieur mm (approx.)
- 15,3
- Indice cuivre kg/km
- 320,0
- Poids kg/km (approx.)
- 630,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892150029
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA noir 4 G 6 mm²
Câble de raccordement du moteur pour le convertisseur de fréquence selon UL-Std. 758 (AWM) Style 20234, suivant la DIN VDE 0250 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 1000 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Capacité de service | voir fiche technique |
Résistance de couplage | voir fiche technique |
Rayon de courbure minimum | en mouvement <12 mm: 10x ø extérieur 12-20 mm: 15x ø- extérieur >20 mm: 20x ø extérieur pose fixe <12 mm: 5x ø extérieur 12-20 mm: 7,5x ø - extérieur >20 mm: 10x ø extérieur |
Détails du produit TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA noir 4 G 6 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PE
-
- Repérage des conducteurs: marron, noir, gris, vert-jaune
-
- G = avec conducteur de protection V/J
-
- Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
-
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: PUR
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- pour usage en extérieur
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
-
- le blindage optimal permet le fonctionnement sans perturbation des convertisseurs de fréquence
-
- une faible résistance de couplage a pour conséquence une bonne compatibilité électromagnétique
-
- la faible capacité de fonctionnement des conducteurs individuels due à l'isolation spéciale des conducteurs en PE ainsi que la faible résistance du blindage permettent une transmission de puissance avec peu de pertes
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
-
- compatibilité électromagnétique selon DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
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
- Câble de raccordement moteur pour convertisseurs de fréquence ; assure la CEM dans les installations et les bâtiments, les équipements avec des appareils et des moyens d'exploitation dont les champs électromagnétiques perturbateurs peuvent influencer l'environnement de manière inadmissible. Comme câble de raccordement et de connexion en cas de sollicitation mécanique moyenne lors d'une pose fixe et d'un mouvement libre occasionnel dans des endroits secs, humides et mouillés et à l'extérieur. Utilisé dans l'industrie automobile, alimentaire et de l'emballage ainsi que sur les machines-outils, les appareils de manutention, les pompes, les installations de ventilation et les convoyeurss. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.