TOPFLEX® 611-C-PUR gris 4 G 120 mm² Numéro d'article 22985
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • haute résistance à l'abrasion, à l'entaillage et à l'usure
  • blindé
  • résistant aux huiles
  • pour usage en extérieur
  • avec gaine intérieure TPE
  • Câble d'alimentation moteur pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles

Détails de l'article

Numéro d'article
22985
Désignation de l'article
TOPFLEX® 611-C-PUR gris 4 G 120 mm²
AWG (approx.)
4/0
Ø extérieur mm (approx.)
58,4
indice cuivre/km
5231,0
Poids kg/km (approx.)
7380,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892146992
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement moteur en PUR suivant la DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Plage de température en mouvement -30°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale AC U0/U 600/1000 V
Tension d'essai cond./cond. 4000 V
Résistance de couplage à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolation conducteur: PP
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • G = avec conducteur de protection V/J
      • Conducteurs torsadés avec longueur de pas optimisée
      • Rubannage non tissé
      • Gaine intermédiaire: TPE
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
      • forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • pour usage en extérieur
      • compatible avec chaînes porte-câbles
      • sans halogène
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
      • résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
      • 1) il faut respecter les instructions de montage
      • 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
      • 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.

Utilisation

      • Comme câble d'alimentation optimal pour l'alimentation des moteurs, en particulier des moteurs DNC, des servomoteurs. Les câbles sont spécialement conçus pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles, les automates de manipulation, les robots, les machines-outils, les machines de traitement et de transformation. Des matériaux isolants optimaux garantissent une résistance aux huiles (y compris les huiles minérales), aux graisses, aux liquides de refroidissement, aux fluides hydrauliques ainsi qu'à de nombreuses lessives et solvants. Des diamètres extérieurs favorables, des poids réduits, un comportement en torsion amélioré garantissent une utilisation en plusieurs couches, avec des contraintes de flexion alternée extrêmement élevées. Convient à la pose en plein air CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible