Base pour vis TC 23,8
Numéro d'article 93044
Détails de l'article Base pour vis TC 23,8
- Numéro d'article
- 93044
- Désignation de l'article
- Base pour vis TC 23,8
- Type
- TC 826
- Couleur
- transparent
- Longueur mm
- 23,8
- Largeur maximale du serre-câble en mm
- 4,8
- Hauteur mm
- 5,7
- Perçage mm
- 4,4
- Largeur mm
- 12,7
- Type de fixation
- vis et rivet
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1000
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892401954
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques Base pour vis TC 23,8
Base pour vis | |
Plage de température | -40°C à +85°C temporairement à +105°C |
Détails du produit Base pour vis TC 23,8
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- H - Hauteur
- W - largeur
- L - Longueur
- T - Épaisseur
Utilisation
-
- Socle de fixation à visser ou à riveter. Le serre-câbles peut être introduit de 4 côtés.
Téléchargements Base pour vis TC 23,8
Accessoires
Produits complémentaires