Base pour vis TC 32,0 Numéro d'article 93007
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
93007
Désignation de l'article
Base pour vis TC 32,0
Type
TC 815
Couleur
transparent
Longueur mm
32,0
Largeur maximale du serre-câble en mm
7,6
Hauteur mm
6,6
Perçage mm
5,3
Largeur mm
19,6
Épaisseur
19.9
Type de fixation
vis et rivet
Pièce par unité de doncitionnement
500
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892401947
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Base pour vis
Plage de température -40°C à +85°C
temporairement à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • H - Hauteur
      • W - largeur
      • L - Longueur
      • T - Épaisseur

Utilisation

      • Socle de fixation à visser ou à riveter. Le serre-câbles peut être introduit de 4 côtés.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible