Colliers de serrage avec cosse en plastique T-WS 76/460 BK
Numéro d'article 905541
Détails de l'article Colliers de serrage avec cosse en plastique T-WS 76/460 BK
- Numéro d'article
- 905541
- Désignation de l'article
- Colliers de serrage avec cosse en plastique T-WS 76/460 BK
- Type
- T-WS 76/460 BK
- Couleur
- noir
- Longueur mm
- 460,0
- Capacité de charge N
- 535
- Ø du faisceau mm
- 125
- Largeur mm
- 7,6
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892401565
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Colliers de serrage avec cosse en plastique T-WS 76/460 BK
Colliers de serrage avec cosse en plastique | |
Plage de température | -40°C à +85°C temporairement à +105°C |
Détails du produit Colliers de serrage avec cosse en plastique T-WS 76/460 BK
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- résistant aux intempéries
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Utilisation
-
- pour la directionnalité et le montage
-
- Domaine extérieur
Téléchargements Colliers de serrage avec cosse en plastique T-WS 76/460 BK
Accessoires
Produits complémentaires