Attache de câble à cosses en acier T-SKU 3-36 noir Numéro d'article 907026
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
907026
Désignation de l'article
Attache de câble à cosses en acier T-SKU 3-36 noir
Type
T-SKU 3-36
Couleur
noir
Longueur mm
140,0
Capacité de charge N
200
Ø du faisceau mm
36
Largeur mm
3,5
Pièce par unité de doncitionnement
1000
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892401763
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Attache de câble à cosses en acier
Plage de température -40°C à +85°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone
      • auto-extinguible
      • exigences élevées en matière de flexibilité et de résistance, même à basse température et dans un climat sec
      • forces de traction élevées grâce à des fermetures en acier extra larges
      • acier inoxydable V4A résistant à la corrosion et non magnétique

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Utilisation

      • pour la directionnalité et le montage

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible