Gaine isolante en silicone SI 3 Numéro d'article 97203
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
97203
Désignation de l'article
Gaine isolante en silicone SI 3
Couleur
nature
Epaisseur de la gaine mm
0,4
Ø-intérieur mm
3,0
Mètre par unité de conditionnement
100
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892394386
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Gaine isolante en silicone selon DIN 40628
Plage de température -60°C à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Silicone

Propriétés

      • sans plastifiant
      • sans métaux lourds
      • physiologiquement et toxicologiquement inoffensif
      • avec une bonne résistance chimique
      • résistant aux intempéries
      • résistant à l'ozone
      • résistant aux UV

Remarques

      • weichmacherfrei, schwermetallfrei, physiologisch und toxikologisch unbedenklich mit guter chemischer Beständigkeit

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • pour isoler
      • Mise en faisceau de fils et de câbles

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible