Tube en acier inoxydable enroulé en spirale UI 44,4 Numéro d'article 905810
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
905810
Désignation de l'article
Tube en acier inoxydable enroulé en spirale UI 44,4
Ø extérieur mm (approx.)
44,4
Ø-intérieur mm
40,3
Mètre par unité de conditionnement
15
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892381614
Numéro de tarif douanier
83071000

Caractéristiques techniques

Tube en acier inoxydable enroulé en spirale
Plage de température -100°C à +600°C
Indice de protection IP 40

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier inoxydable
      • avec profil doublement plié (profil Agraff)

Propriétés

      • haute résistance à la pression, à la traction et à la torsion

Remarques

      • Presse-étoupes appropriés : LT-E-UI

Utilisation

      • Construction de robots
      • Industrie de la fonderie d'acier et d'aluminium
      • Construction de machines et d'appareils
      • Industrie offshore
      • Techniques de surveillance et de sécurité
      • Industrie du métal, du verre et de la céramique

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible