Tube en acier inoxydable enroulé en spirale UI 39,0
Numéro d'article 905809
Détails de l'article Tube en acier inoxydable enroulé en spirale UI 39,0
- Numéro d'article
- 905809
- Désignation de l'article
- Tube en acier inoxydable enroulé en spirale UI 39,0
- Ø extérieur mm (approx.)
- 39
- Ø-intérieur mm
- 34,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 30
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892381607
- Numéro de tarif douanier
- 83071000
Caractéristiques techniques Tube en acier inoxydable enroulé en spirale UI 39,0
Tube en acier inoxydable enroulé en spirale | |
Plage de température | -100°C à +600°C |
Indice de protection | IP 40 |
Détails du produit Tube en acier inoxydable enroulé en spirale UI 39,0
Construction
-
- Matériau: Acier inoxydable
-
- avec profil doublement plié (profil Agraff)
Propriétés
-
- haute résistance à la pression, à la traction et à la torsion
Remarques
-
- Presse-étoupes appropriés : LT-E-UI
Utilisation
-
- Construction de robots
-
- Industrie de la fonderie d'acier et d'aluminium
-
- Construction de machines et d'appareils
-
- Industrie offshore
-
- Techniques de surveillance et de sécurité
-
- Industrie du métal, du verre et de la céramique
Téléchargements Tube en acier inoxydable enroulé en spirale UI 39,0
Accessoires
Produits complémentaires