Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STS PG 7 (CD 6.0 - 8.0 mm²)
Numéro d'article 90540
Détails de l'article Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STS PG 7 (CD 6.0 - 8.0 mm²)
- Numéro d'article
- 90540
- Item description
- Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STS PG 7 (CD 6.0 - 8.0 mm²)
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- PG
- Size
- PG 7
- Cable Ø from / to mm
- 6,0 - 8,0
- Thread length mm
- 5,0
- Spanner size mm
- 14 / 13
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892369179
- Customs tariff number
- 85389099
Caractéristiques techniques Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STS PG 7 (CD 6.0 - 8.0 mm²)
Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal selon DIN 46320 | |
Plage de température | -20°C à +60°C |
Indice de protection | IP 54 |
Détails du produit Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STS PG 7 (CD 6.0 - 8.0 mm²)
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: Caoutchouc naturel (NR)
-
- Bague de pression: Acier, galvanisé
Propriétés
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Test standard EN 62444
Remarques
-
- Indice de protection avec un joint torique supplémentaire sur le filetage de raccordement IP 65. Un supplément laiton est facturé pour ces articles. La base est de 150€/100kg.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STS PG 7 (CD 6.0 - 8.0 mm²)
Accessoires
Produits complémentaires