STK-PA M16 x 1.5 grey
Numéro d'article 92820
Détails de l'article STK-PA M16 x 1.5 grey
- Numéro d'article
- 92820
- Item description
- STK-PA M16 x 1.5 grey
- Thread type
- metric
- Colour
- grey (RAL 7035)
- Cable Ø from / to mm
- 7.0 - 9.0
- Thread length mm
- 11.0
- Spanner size mm
- 19
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892368820
- Customs tariff number
- 85389099
Caractéristiques techniques STK-PA M16 x 1.5 grey
PA cable gland acc. to DIN 46320 | |
Temperature range | -30°C to +80°C |
Protection class | IP 54 |
Détails du produit STK-PA M16 x 1.5 grey
Construction
-
- Material: Polyamide (PA)
-
- Seal: Natural rubber (NR)
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
-
- cadmium-free
Tests
-
- Test standard EN 62444
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Téléchargements STK-PA M16 x 1.5 grey
Accessoires
Produits complémentaires