Cosses-câble RA 63 Manchon pour fiche plate rouge
Numéro d'article 91435
Détails de l'article Cosses-câble RA 63 Manchon pour fiche plate rouge
- Numéro d'article
- 91435
- Désignation de l'article
- Cosses-câble RA 63 Manchon pour fiche plate rouge
- Type
- RA 63
- Couleur
- rouge
- Section nominale de / à mm²
- 0,50 - 1,00
- Dimension du connecteur plat en mm
- 6,30 x 0,80
- Version
- Manchon
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892416279
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosses-câble RA 63 Manchon pour fiche plate rouge
Cosses-câble | |
Plage de température | -25°C à +105°C |
Détails du produit Cosses-câble RA 63 Manchon pour fiche plate rouge
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- Isolation: Polyamide (PA)
-
- partiellement isolé
Propriétés
-
- sans halogène
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- L - Longueur
Utilisation
-
- PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
-
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry.
Téléchargements Cosses-câble RA 63 Manchon pour fiche plate rouge
Accessoires
Produits complémentaires