ST-C Raccord d'extrémité HCJ transparent

ST-C Raccord d'extrémité HCJ transparent Numéro d'article 91430
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
91430
Désignation de l'article
ST-C Raccord d'extrémité HCJ transparent
Type
HCJ
Couleur
transparent
Section nominale de / à mm²
2,50 - 6,00
Version
Raccord d'extrémité
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892416132
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosses de câble à sertir isolées
Plage de température -60°C à +125°C

Détails du produit

Construction

      • Manchon: Cuivre
      • Surface: étamé
      • Isolation: Polyamide (PA)
      • partiellement isolé

Propriétés

      • Isolées avec une résistance diélectrique élevée

Utilisation

      • Entrée de câble simple par Easy-Entry (manchon expansé)

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible