ST-C Joint bout à bout HAA 15 rouge

ST-C Joint bout à bout HAA 15 rouge Numéro d'article 91426
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
91426
Désignation de l'article
ST-C Joint bout à bout HAA 15 rouge
Type
HAA 15
Couleur
rouge
Section nominale de / à mm²
0,50 - 1,50
Version
Joint bout à bout
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892416088
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosses de câble à sertir isolées
Plage de température -60°C à +125°C

Détails du produit

Construction

      • Manchon: Cuivre
      • Surface: étamé
      • Isolation: Polyamide (PA)
      • partiellement isolé

Propriétés

      • Isolées avec une résistance diélectrique élevée

Utilisation

      • Entrée de câble simple par Easy-Entry (manchon expansé)

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible