Bagues d'identification SR 09 A jaune
Numéro d'article 95430
Détails de l'article Bagues d'identification SR 09 A jaune
- Numéro d'article
- 95430
- Désignation de l'article
- Bagues d'identification SR 09 A jaune
- Type
- SR 09
- Couleur
- jaune
- Section nominale de / à mm²
- 2,50 - 6,00
- Ø du câble de... à mm
- 3,2 - 4,5
- Pièce par unité de doncitionnement
- 300
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892406003
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Bagues d'identification SR 09 A jaune
Bagues d'identification |
Détails du produit Bagues d'identification SR 09 A jaune
Construction
-
- Matériau: Copolymère
Propriétés
-
- résistant: huiles, produits de nettoyage chimiques, carburants, produits alcalins
-
- faible teneur en halogène
Remarques
-
- 1 UE = 10 barres avec 30 anneaux chacune. Articles 956xx à 959xx sans tige. La tige peut être commandée séparément.
Utilisation
-
- Ces bagues d'identification se distinguent par leur facilité d'utilisation grâce aux broches de montage. La broche de montage en forme de bec est pressée sur le câble et la douille qui s'enclenche est enfilée avec le pouce. Le repère est fixé au câble de manière antidérapante. Couleur proposée : blanc ou jaune avec impression noire.