Bagues d'identification SR-AR SR 21 gris Numéro d'article 99821
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
99821
Désignation de l'article
Bagues d'identification SR-AR SR 21 gris
Type
SR 21
Couleur
gris
Section nominale de / à mm²
25,00 - 70,00
Ø du câble de... à mm
11,0 - 15,5
Pièce par unité de doncitionnement
2
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892411076
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Bagues d'identification
Plage de température -40°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Copolymère

Propriétés

      • sans halogène

Utilisation

      • Ces bagues d'identification se caractérisent par leur facilité d'utilisation grâce aux tiges de montage. La tige de montage en forme de bec est pressée sur le câble et le manchon encliquetable est enfilé avec le pouce. Le repère est fixé sur le câble de manière à ne pas glisser.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible