Gaine thermorétractable Polyoelfin SPSP 3,2 rouge Numéro d'article 92343
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL

Détails de l'article

Numéro d'article
92343
Désignation de l'article
Gaine thermorétractable Polyoelfin SPSP 3,2 rouge
Couleur
rouge
Ø interieur après rétraction en mm
1,6
Ø interieur avant rétraction en mm
3,2
Epaisseur de la gaine mm
0,51
Mètre par unité de conditionnement
20
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892395321
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Gaine thermorétractable Polyoelfin 2:1
Plage de température -55°C à +135°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyoléfine

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • pour rétablir l'isolation
      • pour sceller les composants électriques

Propriétés

      • auto-extinguible
      • non-propagateur de la flamme

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible