Gaine thermorétractable Polyoelfin SPSP 25,4 noir
Numéro d'article 91786
Détails de l'article Gaine thermorétractable Polyoelfin SPSP 25,4 noir
- Numéro d'article
- 91786
- Désignation de l'article
- Gaine thermorétractable Polyoelfin SPSP 25,4 noir
- Couleur
- noir
- Ø interieur après rétraction en mm
- 12,7
- Ø interieur avant rétraction en mm
- 25,4
- Epaisseur de la gaine mm
- 0,89
- Mètre par unité de conditionnement
- 10
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892395017
- Numéro de tarif douanier
- 39173200
Caractéristiques techniques Gaine thermorétractable Polyoelfin SPSP 25,4 noir
Gaine thermorétractable Polyoelfin 2:1 | |
Plage de température | -55°C à +135°C |
Détails du produit Gaine thermorétractable Polyoelfin SPSP 25,4 noir
Construction
-
- Matériau: Polyoléfine
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- pour rétablir l'isolation
-
- pour sceller les composants électriques
Propriétés
-
- auto-extinguible
-
- non-propagateur de la flamme