Gaine thermorétractable Polyoelfin SPRO - 3:1 bleu 39
Numéro d'article 903081
Détails de l'article Gaine thermorétractable Polyoelfin SPRO - 3:1 bleu 39
- Numéro d'article
- 903081
- Désignation de l'article
- Gaine thermorétractable Polyoelfin SPRO - 3:1 bleu 39
- Couleur
- bleu
- Ø interieur après rétraction en mm
- 13,0
- Ø interieur avant rétraction en mm
- 39,0
- Epaisseur de la gaine mm
- 1,15
- Mètre par unité de conditionnement
- 30
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892397400
- Numéro de tarif douanier
- 39173200
Caractéristiques techniques Gaine thermorétractable Polyoelfin SPRO - 3:1 bleu 39
Gaine thermorétractable Polyoelfin 3:1 | |
Plage de température | -55°C à +135°C |
Détails du produit Gaine thermorétractable Polyoelfin SPRO - 3:1 bleu 39
Construction
-
- Matériau: Polyoléfine
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- pour rétablir l'isolation
-
- pour sceller les composants électriques