Gaine thermorétractable Polyoelfin SPRO - 3:1 noir 9,5 Numéro d'article 903045
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
903045
Désignation de l'article
Gaine thermorétractable Polyoelfin SPRO - 3:1 noir 9,5
Couleur
noir
Ø interieur après rétraction en mm
3,0
Ø interieur avant rétraction en mm
9,5
Epaisseur de la gaine mm
0,75
Mètre par unité de conditionnement
75
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892396144
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Gaine thermorétractable Polyoelfin 3:1
Plage de température -55°C à +135°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyoléfine

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • pour rétablir l'isolation
      • pour sceller les composants électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible