Gaine thermorétractable Polyoelfin SPRO - 2:1 19 rouge Numéro d'article 92493
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL

Détails de l'article

Numéro d'article
92493
Désignation de l'article
Gaine thermorétractable Polyoelfin SPRO - 2:1 19 rouge
Couleur
rouge
Ø interieur après rétraction en mm
9,5
Ø interieur avant rétraction en mm
19,0
Epaisseur de la gaine mm
0,76
Mètre par unité de conditionnement
30
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892396953
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Gaine thermorétractable Polyoelfin 2:1
Plage de température -55°C à +135°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyoléfine

Propriétés

      • auto-extinguible

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • pour rétablir l'isolation
      • pour sceller les composants électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible